Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7379 kr - 1,7379 kr | 51421 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7666 kr - 1,7666 kr | 7939 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1102 kr - 1,1102 kr | 4088 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3975 kr - 1,3975 kr | 14300 I lager |
M4
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5224 kr - 1,5224 kr | 7372 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6086 kr - 1,6086 kr | 9000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,9587 kr - 2,9587 kr | 5648 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3124 kr - 2,3124 kr | 5005 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7666 kr - 1,7666 kr | 3392 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10051184 | 1,8671 kr - 1,8671 kr | 14900 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
|
| 1,0255 kr - 1,0255 kr | 10000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2854 kr - 1,2854 kr | 5751 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2567 kr - 1,2567 kr | 29353 I lager |
M4
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2567 kr - 1,2567 kr | 33255 I lager |
M4
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1404 kr - 1,2668 kr | 8200 I lager |
M4
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0212 kr - 1,0212 kr | 16457 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2438 kr - 1,2438 kr | 2490 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10050842 | 1,2926 kr - 1,2926 kr | 1915 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bits med spår
|
|
| 1,1016 kr - 1,1016 kr | 29466 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10050910 | 1,2567 kr - 1,2567 kr | 6800 I lager |
M4
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta