Meny Sök

Skruv Bits med spår M4 7.3 mm Nylon 6/6 Svart

Essentra artikelnummer:

10050910

Tillverkarens artikelnummer:

0100180001VR

6800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,2567 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

125,67 kr

100 x 1,2567 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 2.7 mm
Gängans längd 7.3 mm
Gängstorlek M4
Färg Svart
Drevtyp Bits med spår
Skruvtyp Maskinskruv
Typ av huvud Platt försänkt huvud
Specifikationer DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Commodity Code 3926909790
Specifikationer ISO 2009
Specifikationer DIN 963
Specifikationer NF E 25-123

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss