Meny Sök

Maskinskruvar – Försänkta

I lager

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Specifikationer Material Gängans längd Drevtyp Köp
7,6456 kr - 11,4685 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Svart
UL94 HB
Reny
Kryssbits
19,0308 kr - 33,724 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
UL94 V-0
PVDF
20.0 mm
Bits med spår
0,6527 kr - 0,6527 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Vit
ISO 2009
Mjukt stål
16.0 mm
Bits med spår
  • av 5
Skruv Kryssbits M5 Reny Svart

10587836

Prisintervall
11,4685 kr - 7,6456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
  • Drevtyp
    Kryssbits
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm PVDF Naturfärgad

10404720

Prisintervall
33,724 kr - 19,0308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Slutför
    Utan finish
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Mjukt stål Vit

10646045

Prisintervall
0,6527 kr - 0,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Vit
  • Slutför
    Förzinkad