Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6618 kr - 4,6104 kr | 707 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1014 kr - 3,6481 kr | 1000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,3289 kr - 7,1958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1469 kr - 3,7343 kr | 216 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7593 kr - 1,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3143 kr - 4,0072 kr | 580 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,7988 kr - 7,4686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5605 kr - 0,7684 kr | 6883 I lager |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6146 kr - 0,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4902 kr - 0,6707 kr | 44045 I lager |
M3
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4665 kr - 5,386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6899 kr - 2,93 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6792 kr - 2,9012 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,563 kr - 8,632 kr | 1000 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9962 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,8313 kr - 11,8206 kr | 1100 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 11,7488 kr - 25,8531 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Naturfärgad
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5721 kr - 0,7827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0342 kr - 1,4219 kr | 8784 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,049 kr - 4,2217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta