Ett skivformat huvud med en avfasad ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7558 kr - 0,9332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4-20
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,70 kr - 0,70 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3058 kr - 1,3058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4902 kr - 0,6707 kr | 44045 I lager |
M3
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7114 kr - 1,0887 kr | 746 I lager |
M4
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2015 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Krom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5605 kr - 0,7684 kr | 6883 I lager |
M3
|
Krom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3967 kr - 1,9102 kr | 4500 I lager |
M2.5
|
Krom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5443 kr - 0,7439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8304 kr - 1,2725 kr | 1000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0342 kr - 1,4219 kr | 8784 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 4,049 kr - 4,2217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9962 kr - 3,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Naturfärgad
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,6476 kr - 5,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Krom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8959 kr - 1,373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7622 kr - 1,1677 kr | 2000 I lager |
M4
|
Krom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5459 kr - 1,982 kr | 826 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2974 kr - 1,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Krom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2159 kr - 3,0162 kr | 4950 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2085 kr - 1,8671 kr | 9770 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta