Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4592 kr - 0,567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1339 kr - 1,3999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,8074 kr - 2,2314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9091 kr - 1,5368 kr | 74 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,465 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5799 kr - 2,1975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4671 kr - 0,5767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3681 kr - 0,4544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7058 kr - 0,8714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7301 kr - 0,9014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 29000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1598 kr - 2,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7558 kr - 0,9332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | 2000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta