Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 2,1335 kr |
500 - 999 | 1,994 kr |
1000 + | 1,5339 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.236 in |
Head Height | 2.4 mm |
Head Height | 0.094 in |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Thread Size | M3 |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Standards | ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purpose only |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta