Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,4538 kr - 0,5602 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
12.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
6.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
25.0 mm
Bits med spår
1,0401 kr - 1,2841 kr 997 I lager
M6 x 1.0
30.0 mm
Bits med spår
2,1065 kr - 2,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
16.0 mm
Bits med spår
0,5605 kr - 0,6919 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
40.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
8.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 590 I lager
M3 x 0.5
12.0 mm
Bits med spår
0,7458 kr - 0,9208 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
16.0 mm
Bits med spår
0,6523 kr - 0,8052 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
30.0 mm
Bits med spår
1,9246 kr - 1,9246 kr 4469 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
1,9533 kr - 2,1688 kr 2934 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398487

Prisintervall
0,5602 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396582

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396773

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396988

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399101

Prisintervall
1,2841 kr - 1,0401 kr

Lagernivåer
997 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399781

Prisintervall
2,6006 kr - 2,1065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399125

Prisintervall
0,6919 kr - 0,5605 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396933

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396957

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399071

Prisintervall
0,9208 kr - 0,7458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398524

Prisintervall
0,8052 kr - 0,6523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10039069

Prisintervall
1,9246 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
4469 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm PP Naturfärgad

10039083

Prisintervall
2,1688 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
2934 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad