Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,64 kr - 0,7902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8707 kr - 1,075 kr | 1000 I lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7558 kr - 0,9332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5973 kr - 0,7373 kr | 149 I lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4817 kr - 0,5947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7734 kr - 2,1893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4592 kr - 0,567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 29000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5605 kr - 0,6919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4903 kr - 0,6053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta