Meny Sök

Maskinskruvar - Cylindriska

I lager

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
333 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
1,0614 kr - 1,1806 kr 8925 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 26838 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
0,9924 kr - 1,1045 kr 8327 I lager
M3 x 0.5
10.0 mm
Bits med spår
0,6961 kr - 0,7736 kr 19500 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
1,093 kr - 1,215 kr 44870 I lager
M3
20.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 8084 I lager
M3
6.0 mm
Bits med spår
1,3745 kr - 1,5224 kr 3712 I lager
M5
6.0 mm
Bits med spår
0,8675 kr - 0,9651 kr 19000 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
1,0226 kr - 1,0642 kr 30285 I lager
M3
10.0 mm
Bits med spår
1,5655 kr - 1,7379 kr 7298 I lager
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,0398 kr - 1,1576 kr 2815 I lager
M3
30.0 mm
Bits med spår
1,8384 kr - 2,0539 kr 5546 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
1,0614 kr - 1,1806 kr 17700 I lager
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,9862 kr - 1,0915 kr 8766 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
0,8545 kr - 0,9465 kr 149545 I lager
M3
12.0 mm
Bits med spår
1,1298 kr - 1,2543 kr 42774 I lager
M5
20.0 mm
Bits med spår
1,3692 kr - 1,5128 kr 10295 I lager
M5
10.0 mm
Bits med spår
1,465 kr - 1,623 kr 15480 I lager
M3 x 0.5
10.0 mm
Bits med spår
1,0154 kr - 1,1274 kr 13386 I lager
M3
16.0 mm
Bits med spår
1,0326 kr - 1,1476 kr 91009 I lager
M3
20.0 mm
Bits med spår
  • av 17
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Svart

10038581

Prisintervall
1,1806 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
8925 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10038352

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
26838 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5x0.5 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038390

Prisintervall
1,1045 kr - 0,9924 kr

Lagernivåer
8327 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 16.0 mm Nylon Svart

10038437

Prisintervall
0,7736 kr - 0,6961 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Svart

10038475

Prisintervall
1,215 kr - 1,093 kr

Lagernivåer
44870 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10038338

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
8084 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10038765

Prisintervall
1,5224 kr - 1,3745 kr

Lagernivåer
3712 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10038628

Prisintervall
0,9651 kr - 0,8675 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10038376

Prisintervall
1,0642 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
30285 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Svart

10038840

Prisintervall
1,7379 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
7298 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10038512

Prisintervall
1,1576 kr - 1,0398 kr

Lagernivåer
2815 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Naturfärgad

10038550

Prisintervall
2,0539 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
5546 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4x0.7 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038598

Prisintervall
1,1806 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
17700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5x0.8 mm 10.0 mm PP Naturfärgad

10038802

Prisintervall
1,0915 kr - 0,9862 kr

Lagernivåer
8766 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10038413

Prisintervall
0,9465 kr - 0,8545 kr

Lagernivåer
149545 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 20.0 mm Nylon Svart

10038888

Prisintervall
1,2543 kr - 1,1298 kr

Lagernivåer
42774 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M5 10.0 mm Nylon Svart

10039113

Prisintervall
1,5128 kr - 1,3692 kr

Lagernivåer
10295 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M3 x 0.5x0.5 mm 10.0 mm PVDF Naturfärgad

10038406

Prisintervall
1,623 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
15480 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 16.0 mm PP Naturfärgad

10038444

Prisintervall
1,1274 kr - 1,0154 kr

Lagernivåer
13386 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3x0.5 mm 20.0 mm PP Naturfärgad

10038482

Prisintervall
1,1476 kr - 1,0326 kr

Lagernivåer
91009 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad