Meny Sök

Maskinrattar - Teknisk polymer, med två ekrar

I lager

Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Modell, handhjul Hjulmaterial Antal ekrar Diameter, handhjul Köp
215,1188 kr - 234,833 kr 31 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
125.0 mm
145,1364 kr - 156,4117 kr 28 I lager
Svart
Inget handtag
PP
2
125.0 mm
1 252,8876 kr - 1 252,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Med handtag
Aluminium
2
160.0 mm
675,9267 kr - 675,9267 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
0
200.0 mm
450,1367 kr - 450,1367 kr 1 I lager
Svart
Utan handtag
Nylon
2
200.0 mm
3 197,2432 kr - 6 334,456 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Utan handtag
Stål
4
200.0 mm
450,1367 kr - 450,1367 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
2
160.0 mm
810,4706 kr - 810,4706 kr 39 I lager
Svart
Med handtag
Nylon
0
200.0 mm
478,745 kr - 515,6272 kr 42 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
125.0 mm
205,9679 kr - 217,023 kr 64 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
99.0 mm
10271025 1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Med handtag
Aluminium
2
140.0 mm
473,3892 kr - 473,3892 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
Nylon
0
150.0 mm
360,1735 kr - 360,1735 kr 11 I lager
Svart
Utan handtag
Nylon
2
160.0 mm
1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr 30 I lager
Svart
Utan handtag
Stål
4
250.0 mm
360,1735 kr - 360,1735 kr 9 I lager
Svart
Med handtag
Nylon
2
130.0 mm
630,7045 kr - 630,7045 kr 2 I lager
Svart
Med handtag
Nylon
0
150.0 mm
486,8925 kr - 512,611 kr 41 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
125.0 mm
641,5121 kr - 706,2226 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
PP
2
200.0 mm
373,2911 kr - 373,2911 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Med handtag
PP
2
80.0 mm
274,0807 kr - 288,5501 kr 2 I lager
Svart
Med handtag
PP
2
160.0 mm
  • av 3
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 14.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189702

Prisintervall
234,833 kr - 215,1188 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    109.0 mm
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 12.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189733

Prisintervall
156,4117 kr - 145,1364 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    44.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 160.0 mm Borrhål 14.0 mm 21.0 mm Aluminium

10271032

Prisintervall
1 252,8876 kr - 1 252,8876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    39.0 mm
  • Handtagslängd
    96.0 mm
  • Navdiameter
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinratt 200.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271124

Prisintervall
675,9267 kr - 675,9267 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    200.0 mm
  • Handhjulets höjd
    61.0 mm
  • Handtagshöjd
    86.0 mm
  • Navdiameter
    44.0 mm
  • Total höjd
    147.0 mm
Maskinratt 200.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271193

Prisintervall
450,1367 kr - 450,1367 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    200.0 mm
  • Handhjulets höjd
    61.0 mm
  • Navdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 200.0 mm 14.0 mm Stål Naturfärgad

10271087

Prisintervall
6 334,456 kr - 3 197,2432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    200.0 mm
  • Handhjulets höjd
    41.0 mm
  • Total diameter
    200.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinratt 160.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271223

Prisintervall
450,1367 kr - 450,1367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    56.0 mm
  • Handtagshöjd
    76.0 mm
  • Total diameter
    160.0 mm
  • Total höjd
    132.0 mm
Maskinratt 200.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271155

Prisintervall
810,4706 kr - 810,4706 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    200.0 mm
  • Handhjulets höjd
    61.0 mm
  • Handtagshöjd
    98.0 mm
  • Total diameter
    200.0 mm
  • Total höjd
    159.0 mm
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 14.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189726

Prisintervall
515,6272 kr - 478,745 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    109.0 mm
Ratt 99.0 mm Brotschat hål 10.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189658

Prisintervall
217,023 kr - 205,9679 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    99.0 mm
  • Handhjulets höjd
    37.0 mm
  • Handtagshöjd
    60.0 mm
  • Navdiameter
    25.5 mm
  • Total höjd
    97.0 mm
Ratt 140.0 mm Borrhål 14.0 mm 19.5 mm Aluminium

10271025

Prisintervall
1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    140.0 mm
  • Handhjulets höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Maskinratt 150.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271117

Prisintervall
473,3892 kr - 473,3892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    150.0 mm
  • Handhjulets höjd
    53.0 mm
  • Handtagshöjd
    76.0 mm
  • Navdiameter
    38.0 mm
  • Total höjd
    129.0 mm
Maskinratt 160.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271186

Prisintervall
360,1735 kr - 360,1735 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    56.0 mm
  • Navdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 250.0 mm 17.0 mm Stål Svart

10271070

Prisintervall
1 068,7904 kr - 1 068,7904 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    250.0 mm
  • Handhjulets höjd
    47.0 mm
  • Total diameter
    250.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
  • Färg
    Svart
Maskinratt 130.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271216

Prisintervall
360,1735 kr - 360,1735 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    130.0 mm
  • Handhjulets höjd
    50.0 mm
  • Handtagshöjd
    66.0 mm
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Total höjd
    116.0 mm
Maskinratt 150.0 mm 5.0 mm Nylon Svart

10271148

Prisintervall
630,7045 kr - 630,7045 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    150.0 mm
  • Handhjulets höjd
    53.0 mm
  • Handtagshöjd
    98.0 mm
  • Total diameter
    150.0 mm
  • Total höjd
    151.0 mm
Ratt 125.0 mm Brotschat hål 12.0 mm 22.0 mm PP Svart

10189719

Prisintervall
512,611 kr - 486,8925 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    125.0 mm
  • Handhjulets höjd
    44.0 mm
  • Handtagshöjd
    65.0 mm
  • Navdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    109.0 mm
Ratt 200.0 mm Brotschat hål 20.0 mm 34.0 mm PP Svart

10189801

Prisintervall
706,2226 kr - 641,5121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    200.0 mm
  • Handhjulets höjd
    61.0 mm
  • Handtagshöjd
    80.0 mm
  • Navdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    141.0 mm
Ratt 80.0 mm Brotschat hål 8.0 mm 17.0 mm PP Svart

10189894

Prisintervall
373,2911 kr - 373,2911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    80.0 mm
  • Handhjulets höjd
    35.0 mm
  • Handtagshöjd
    45.0 mm
  • Navdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
Ratt 160.0 mm Brotschat hål 16.0 mm 27.0 mm PP Svart

10189740

Prisintervall
288,5501 kr - 274,0807 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Diameter, handhjul
    160.0 mm
  • Handhjulets höjd
    51.0 mm
  • Handtagshöjd
    80.0 mm
  • Navdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    131.0 mm