Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Modell, handhjul | Hjulmaterial | Antal ekrar | Diameter, handhjul | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 252,8876 kr - 1 252,8876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
675,9267 kr - 675,9267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
820,8007 kr - 820,8007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
342,5336 kr - 342,5336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
270,3706 kr - 270,3706 kr | 32 I lager |
Svart
|
Utan handtag
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
910,1573 kr - 910,1573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Utan handtag
|
Stål
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
292,5006 kr - 292,5006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
450,1367 kr - 450,1367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
485,6088 kr - 485,6088 kr | 65 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
407,0949 kr - 444,3874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
122,9065 kr - 132,8566 kr | 55 I lager |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
189,1576 kr - 204,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
119,6818 kr - 129,2658 kr | 92 I lager |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
274,0807 kr - 288,5501 kr | 2 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
181,8514 kr - 191,0262 kr | 83 I lager |
Svart
|
Med handtag
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
187,0893 kr - 204,6709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1 286,3392 kr - 1 286,3392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
849,1332 kr - 849,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
Inget handtag
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
10271025 | 1 010,4269 kr - 1 010,4269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
Med handtag
|
Aluminium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta