Meny Sök

Maskeringskoner

I lager

Masking Cones kan användas som pluggar eller lock. Den avsmalnande formen gör att de passar en mängd olika inner- och ytterdiametrar. Kan fästas med målarkrokar. Finns i silikon och EPDM.

  • Mångsidig maskeringslösning som kan användas som lock eller plugg.
  • Konisk utformning.
  • Premium- och ekonomiska materialalternativ.
Material: Silikon, EPDM Färg: Lila, Röd, Naturfärgad, Rost, Svart, Blå, Grön, Brun, Gul Serienummer: SR1075, SR1091

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B Material A H Typ Köp
6,6423 kr - 6,9974 kr 100 I lager
17.5 mm
Silikon
38.1 mm
5,7705 kr - 6,1512 kr 433 I lager
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
3,6836 kr - 3,6836 kr 1818 I lager
6.3 mm
Silikon
23.0 mm
2,6608 kr - 2,7058 kr 45436 I lager
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
7,2933 kr - 8,1069 kr 223 I lager
19.5 mm
Silikon
51.0 mm
4,4825 kr - 4,7192 kr 125701 I lager
10.0 mm
Silikon
28.0 mm
5,0161 kr - 5,5772 kr 9001 I lager
14.0 mm
Silikon
36.0 mm
3,3696 kr - 3,3696 kr 258931 I lager
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
8,626 kr - 10,0464 kr 556 I lager
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
2,3837 kr - 2,3837 kr 29883 I lager
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
4,116 kr - 4,116 kr 9874 I lager
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
4,2606 kr - 4,4972 kr 8998 I lager
8.5 mm
Silikon
25.4 mm
8,891 kr - 8,891 kr 3949 I lager
22.0 mm
Silikon
53.0 mm
6,9395 kr - 6,9395 kr 1751 I lager
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
3,4729 kr - 7,2931 kr 3078 I lager
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
6,7163 kr - 7,4708 kr 800 I lager
20.8 mm
Silikon
49.0 mm
4,6452 kr - 4,6452 kr 17972 I lager
10.1 mm
Silikon
27.9 mm
13,7463 kr - 13,9764 kr 400 I lager
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
3,7576 kr - 3,7576 kr 14265 I lager
8.0 mm
Silikon
25.4 mm
Maskeringskoner 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Grön Silikon

10186121

Prisintervall
6,9974 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3923509000
Maskeringskoner 36.0 mm Svart EPDM

10251720

Prisintervall
6,1512 kr - 5,7705 kr

Lagernivåer
433 I lager
Egenskaper
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturfärgad Silikon

10186039

Prisintervall
3,6836 kr - 3,6836 kr

Lagernivåer
1818 I lager
Egenskaper
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 25.4 mm Svart EPDM

10251683

Prisintervall
2,7058 kr - 2,6608 kr

Lagernivåer
45436 I lager
Egenskaper
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Blå Silikon

10186138

Prisintervall
8,1069 kr - 7,2933 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Brun Silikon

10186053

Prisintervall
4,7192 kr - 4,4825 kr

Lagernivåer
125701 I lager
Egenskaper
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Brun
  • Commodity Code
    3923509000
Maskeringskoner 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Svart Silikon

10186060

Prisintervall
5,5772 kr - 5,0161 kr

Lagernivåer
9001 I lager
Egenskaper
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 28.0 mm Svart EPDM

10251706

Prisintervall
3,3696 kr - 3,3696 kr

Lagernivåer
258931 I lager
Egenskaper
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 51.0 mm Svart EPDM

10251744

Prisintervall
10,0464 kr - 8,626 kr

Lagernivåer
556 I lager
Egenskaper
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 23.0 mm Svart EPDM

10251676

Prisintervall
2,3837 kr - 2,3837 kr

Lagernivåer
29883 I lager
Egenskaper
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 27.9 mm Svart EPDM

10251713

Prisintervall
4,116 kr - 4,116 kr

Lagernivåer
9874 I lager
Egenskaper
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    4016999790
Maskeringskoner 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Gul Silikon

10186046

Prisintervall
4,4972 kr - 4,2606 kr

Lagernivåer
8998 I lager
Egenskaper
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Lila Silikon

10251836

Prisintervall
8,891 kr - 8,891 kr

Lagernivåer
3949 I lager
Egenskaper
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 38.1 mm Svart EPDM

10251737

Prisintervall
6,9395 kr - 6,9395 kr

Lagernivåer
1751 I lager
Egenskaper
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 25.4 mm Svart EPDM

10251690

Prisintervall
7,2931 kr - 3,4729 kr

Lagernivåer
3078 I lager
Egenskaper
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Röd Silikon

10251829

Prisintervall
7,4708 kr - 6,7163 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturfärgad Silikon

10251775

Prisintervall
4,6452 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
17972 I lager
Egenskaper
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 53.0 mm Svart EPDM

10251751

Prisintervall
13,9764 kr - 13,7463 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Maskeringskoner 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rost Silikon

10251768

Prisintervall
3,7576 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
14265 I lager
Egenskaper
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rost
  • Commodity Code
    3926909790