Våra magnetlås med skruvfästen finns i en mängd olika storlekar och former, för olika dragkrafter och monteringsriktningar för att passa dina behov.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fodral material | Låsmekanism | Totallängd | Färg | Typ av montage | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,6941 kr - 29,013 kr | 70 I lager |
PS
|
Hake
|
2.205 in
56.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20,3952 kr - 44,3381 kr | 140 I lager |
Polyeten
|
Hake
|
1.614 in
41.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,6825 kr - 43,4333 kr | 90 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 44,4864 kr - 92,899 kr | 124 I lager |
PBT
|
Hake
|
1.988 in
50.5 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 111,1571 kr - 267,5373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
3.386 in
86.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 91,7787 kr - 192,7354 kr | 294 I lager |
PC
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 189,2688 kr - 362,8493 kr | 198 I lager |
PA
|
Hake
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 17,4376 kr - 44,9414 kr | 60 I lager |
PS
|
Hake
|
1.654 in
42.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 18,7579 kr - 48,2592 kr | 5860 I lager |
PS
|
Hake
|
1.89 in
48.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 27,4572 kr - 70,8808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PS
|
Hake
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 19,5794 kr - 50,0689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PS
|
Hake
|
1.89 in
48.0 mm
|
Brun
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 21,4262 kr - 44,3381 kr | 246 I lager |
Polyeten
|
Hake
|
1.614 in
41.0 mm
|
Svart
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 24,4168 kr - 53,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 57,9111 kr - 139,6502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,0292 kr - 69,9759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,0105 kr - 37,4009 kr | 20 I lager |
Polyeten
|
Hake
|
1.614 in
41.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 20,3952 kr - 44,3381 kr | 2750 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 36,338 kr - 75,7067 kr | 6 I lager |
ABS
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Grå
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 114,2135 kr - 275,681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PBT
|
Hake
|
3.386 in
86.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 91,7787 kr - 192,7354 kr | 290 I lager |
PC
|
Hake
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta