Meny Sök

Magnetlås 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Grå

Essentra artikelnummer:

10201640

Tillverkarens artikelnummer:

1222618

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 69,9759 kr
50 - 249 57,1972 kr
250 - 499 33,4654 kr
500 + 32,0292 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

349,88 kr

5 x 69,9759 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, fodral Polybutylen-tereftalat
Låsmekanism Hake
Färg Grå
Magnetmaterial Ferrit
Typ av montage Screw On
Slutbleckets vikt 14.0 g
Totallängd 34.0 mm
Total bredd 12.0 mm
Plattans längd 30.0 mm
Plattans tjocklek 1.6 mm
Plattans bredd 11.0 mm
Fodral material PBT
Avstånd mellan fästhålen på plattan 20.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 25.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss