Meny Sök

Linjär styrskena 20.0 6.0 660.0 Aluminium

Denna linjära styrskena, 20 mm, används i tillämpningar med tunga laster för att styra och bära upp komponenter som rör sig linjärt. Har lägre draghållfasthet, har låg vikt och är robust eftersom materialet är aluminium.
Essentra artikelnummer:

20170059

Tillverkarens artikelnummer:

20170059

29 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 980,1302 kr
5 - 9 931,1076 kr
10 - 19 882,1208 kr
20 - 49 833,134 kr
50 + 735,0409 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

980,13 kr

1 x 980,1302 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Standard
Skenstorlek 20.0
l1 660.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss