Meny Sök

Linjära nålrullehållare

I produktion

Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.

Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.

De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.

  • Används ofta för att förbättra rörelseprecision och viktfördelning.
  • Dess kapacitet att motstå enorma vikter gör den idealisk för precisionsmaskiner, robotsystem och kraftiga linjäraktuatorer.
Material: Stål Serienummer: SRL1004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
50 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Köp
7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
2 866,9785 kr - 2 866,9785 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
1 472,4942 kr - 1 472,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
7 362,357 kr - 7 362,357 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
11 779,7256 kr - 11 779,7256 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
91.0
30.0
3.5
700.0
12950.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
117.0
30.0
3.5
900.0
16650.0
8 890,3933 kr - 8 890,3933 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
1 022,4545 kr - 1 022,4545 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
3 067,2495 kr - 3 067,2495 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
2 944,9884 kr - 2 944,9884 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
4 417,3686 kr - 4 417,3686 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
14 724,714 kr - 14 724,714 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
8 612,5686 kr - 8 612,5686 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
Fråga angående leveranstidhär
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
1 905,0843 kr - 1 905,0843 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
5 715,2528 kr - 5 715,2528 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
9 525,4214 kr - 9 525,4214 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
  • av 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Stål

20761387

Prisintervall
7 112,3603 kr - 7 112,3603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Stål

20761448

Prisintervall
2 866,9785 kr - 2 866,9785 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Stål

20761516

Prisintervall
1 472,4942 kr - 1 472,4942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Stål

20761554

Prisintervall
7 362,357 kr - 7 362,357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Stål

20761547

Prisintervall
5 889,8628 kr - 5 889,8628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Stål

20761585

Prisintervall
11 779,7256 kr - 11 779,7256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 700.0 Stål

20761677


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    700.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 900.0 Stål

20761691


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    900.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Stål

20761400

Prisintervall
8 890,3933 kr - 8 890,3933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Stål

20761417

Prisintervall
1 022,4545 kr - 1 022,4545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Stål

20761431

Prisintervall
3 067,2495 kr - 3 067,2495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Stål

20761523

Prisintervall
2 944,9884 kr - 2 944,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Stål

20761530

Prisintervall
4 417,3686 kr - 4 417,3686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Stål

20761615

Prisintervall
1 722,4909 kr - 1 722,4909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Stål

20761608

Prisintervall
14 724,714 kr - 14 724,714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Stål

20761653

Prisintervall
8 612,5686 kr - 8 612,5686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Stål

20761707


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Stål

20761226

Prisintervall
1 905,0843 kr - 1 905,0843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Stål

20761264

Prisintervall
5 715,2528 kr - 5 715,2528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Stål

20761301

Prisintervall
9 525,4214 kr - 9 525,4214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0