Meny Sök

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Stål

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Essentra artikelnummer:

20761394

Tillverkarens artikelnummer:

20761394

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 8 241,4182 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8 241,42 kr

1 x 8 241,4182 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 2.0
p1 4.5
h1 6.8
l1 900.0
w1 15.0
No. of rollers (pairs) 189.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 3600.0
To suit rail L1004.25
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss