Meny Sök

LED-fästen

I lager

Tack vare LED-hållarna kan lysdioder monteras vertikalt eller i 90 vinkel. De monteras enkelt för hand. Det finns två varianter som passar både T-1 och T-1 3/4 lysdioder.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel LED-typ (alla) Maximal håldiameter Typ Köp
7,6779 kr - 12,2196 kr 3000 I lager
T-1,3 mm
3.4 mm
90° LED-hållare
5,8287 kr - 9,2461 kr 35 I lager
T-1 3/4,5 mm
6.5 mm
90° LED-hållare
2,3743 kr - 3,5031 kr Fråga angående leveranstidhär
T-1 3/4,5 mm
6.9 mm
LED-hållare
2,7504 kr - 2,7504 kr 14000 I lager
T-1,3 mm
4.6 mm
LED-hållare
7,6779 kr - 7,6779 kr 2546 I lager
T-1,3 mm
3.8 mm
90° LED-hållare
LED-fäste 3.4 mm (HD) Nylon 6/6 Svart

10314036

Prisintervall
12,2196 kr - 7,6779 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Maximal håldiameter
    3.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED-fäste 6.5 mm (HD) Nylon 6/6 Svart

10314050

Prisintervall
9,2461 kr - 5,8287 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Maximal håldiameter
    6.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
LED-fäste 6.9 mm (HD) Nylon 6/6 Svart

10314029

Prisintervall
3,5031 kr - 2,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Maximal håldiameter
    6.9 mm
  • Total diameter
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
LED-fäste 4.6 mm (HD) Nylon 6/6 Svart

10314012

Prisintervall
2,7504 kr - 2,7504 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Maximal håldiameter
    4.6 mm
  • Total diameter
    5.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
LED-fäste 3.8 mm (HD) Nylon 6/6 Svart

10314043

Prisintervall
7,6779 kr - 7,6779 kr

Lagernivåer
2546 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Maximal håldiameter
    3.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0