Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
1,3692 kr - 1,3692 kr 3647 I lager
Rund
Svart
PVC
9.5 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 7594 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.1 mm
2,4991 kr - 2,8582 kr 24196 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.1 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 4000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 3917 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 170 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 2280 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
2,4991 kr - 2,8582 kr 1765 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.6 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.6 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 116 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.7 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 7158 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
14 mm
4,4584 kr - 4,4584 kr 9000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.6 mm
1,8666 kr - 1,8666 kr 2699 I lager
Avlång
Svart
PVC
4.8 mm
3,0524 kr - 3,0524 kr 162 I lager
Avlång
Svart
PVC
19.1 mm
2,7313 kr - 2,7313 kr 1000 I lager
Avlång
Svart
PVC
12.7 mm
3,9621 kr - 3,9621 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
3,0725 kr - 3,0725 kr 3753 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
6.4 mm
4,6323 kr - 4,6323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PVC
12.7 mm
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
  • av 5
LED med distans 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110256

Prisintervall
1,3692 kr - 1,3692 kr

Lagernivåer
3647 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110430

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
7594 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    4.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110478

Prisintervall
2,8582 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
24196 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110515

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110553

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
3917 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.2 mm
LED med distans 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110591

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110621

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110447

Prisintervall
2,8582 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
1765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    4.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110485

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110522

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110560

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110607

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    14 mm
LED med distans 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314081

Prisintervall
4,4584 kr - 4,4584 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    21.6 mm
LED med distans 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314128

Prisintervall
1,8666 kr - 1,8666 kr

Lagernivåer
2699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314111

Prisintervall
3,0524 kr - 3,0524 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314159

Prisintervall
2,7313 kr - 2,7313 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320983

Prisintervall
3,9621 kr - 3,9621 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320952

Prisintervall
3,0725 kr - 3,0725 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320990

Prisintervall
4,6323 kr - 4,6323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365427

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    9.5 mm