Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
1,1306 kr - 1,3959 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,9407 kr - 1,0757 kr 2 I lager
Rund
Svart
PVC
4.8 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 80104 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
3 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 970 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.1 mm
2,6284 kr - 2,8582 kr 5849 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.6 mm
3,6358 kr - 3,7878 kr 29052 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.6 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 116 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.7 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 7158 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
14 mm
4,4584 kr - 4,4584 kr 9000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.6 mm
1,8666 kr - 1,8666 kr 5699 I lager
Avlång
Svart
PVC
4.8 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 3000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.1 mm
2,9443 kr - 3,1885 kr 15049 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.6 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 3000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.7 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 810 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5392 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 943 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
1,4483 kr - 1,4483 kr 458 I lager
Rund
Svart
PVC
22.2 mm
  • av 5
LED med distans 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365427

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365434

Prisintervall
1,3959 kr - 1,1306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365410

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110232

Prisintervall
1,0757 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110416

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
80104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    3 mm
LED med distans 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110454

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    5.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110423

Prisintervall
2,8582 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
5849 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    3.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110461

Prisintervall
3,7878 kr - 3,6358 kr

Lagernivåer
29052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    5.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110560

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110607

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    14 mm
LED med distans 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314081

Prisintervall
4,4584 kr - 4,4584 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    21.6 mm
LED med distans 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314128

Prisintervall
1,8666 kr - 1,8666 kr

Lagernivåer
5699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110492

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110539

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110508

Prisintervall
3,1885 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
15049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110546

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.7 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110188

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110362

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5392 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110393

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
943 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110034

Prisintervall
1,4483 kr - 1,4483 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    22.2 mm