LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3692 kr - 1,3692 kr | 3647 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,8582 kr | 7594 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 2,4991 kr - 2,8582 kr | 24196 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 2,9443 kr - 3,1885 kr | 4000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3970 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | 16446 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0066 kr - 4,0066 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 2,5591 kr - 2,5591 kr | 2830 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8331 kr - 1,8331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0141 kr - 4,0141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,1029 kr - 3,1029 kr | 1000 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3917 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 170 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 2280 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 8,7038 kr - 12,1509 kr | 568 I lager |
Cylindrisk
|
Svart
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9407 kr - 1,0757 kr | 2 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 116 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 6000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta