LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.
Serienummer: SRLEDS1E
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Kompatibel LED-typ | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,667 kr - 1,0165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5798 kr - 0,8839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4991 kr - 2,8582 kr | 1765 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 2,7864 kr - 3,1885 kr | 1000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,62 kr - 1,62 kr | 18207 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3692 kr - 1,3692 kr | 3647 I lager |
Rund
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 6000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 4,4584 kr - 4,4584 kr | 9000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 2,6284 kr - 2,8582 kr | 7594 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 2,4991 kr - 2,8582 kr | 24196 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 3,0725 kr - 3,0725 kr | 3753 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,0524 kr - 3,0524 kr | 162 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,7313 kr - 2,7313 kr | 1000 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9621 kr - 3,9621 kr | 1000 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8666 kr - 1,8666 kr | 5699 I lager |
Avlång
|
Svart
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,9443 kr - 3,1885 kr | 4000 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 3,0736 kr - 3,3321 kr | 3917 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 2280 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 4,6323 kr - 4,6323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,246 kr - 3,5189 kr | 170 I lager |
Rund
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta