Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
3,0736 kr - 3,3321 kr 116 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.7 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 7158 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
14 mm
4,4584 kr - 4,4584 kr 9000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
21.6 mm
1,8666 kr - 1,8666 kr 5699 I lager
Avlång
Svart
PVC
4.8 mm
3,0725 kr - 3,0725 kr 3753 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
6.4 mm
4,6323 kr - 4,6323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
PVC
12.7 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 3000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.1 mm
3,0736 kr - 3,3321 kr 4000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
11.2 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 18966 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.2 mm
4,7089 kr - 4,7089 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.9 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 12454 I lager
Avlång
Svart
PVC
6.4 mm
3,1029 kr - 3,1029 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
8,7038 kr - 12,1509 kr 568 I lager
Cylindrisk
Svart
PA
25.0 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.6 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 170 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
3,246 kr - 3,5189 kr 2280 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.1 mm
3,0524 kr - 3,0524 kr 162 I lager
Avlång
Svart
PVC
19.1 mm
2,7313 kr - 2,7313 kr 1000 I lager
Avlång
Svart
PVC
12.7 mm
3,9621 kr - 3,9621 kr 1000 I lager
Kvadratisk
Svart
PVC
9.5 mm
  • av 5
LED med distans 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110560

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    10.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110607

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
7158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    14 mm
LED med distans 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314081

Prisintervall
4,4584 kr - 4,4584 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    21.6 mm
LED med distans 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314128

Prisintervall
1,8666 kr - 1,8666 kr

Lagernivåer
5699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320952

Prisintervall
3,0725 kr - 3,0725 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320990

Prisintervall
4,6323 kr - 4,6323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
LED med distans 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110492

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    7.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110539

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    9.1 mm
LED med distans 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110577

Prisintervall
3,3321 kr - 3,0736 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    11.2 mm
LED med distans 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110614

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
18966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
LED med distans 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10314098

Prisintervall
4,7089 kr - 4,7089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    22.9 mm
LED med distans 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314135

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
12454 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320969

Prisintervall
3,1029 kr - 3,1029 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 25.0 mm

10368688

Prisintervall
12,1509 kr - 8,7038 kr

Lagernivåer
568 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Cylindrisk
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
LED med distans 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110522

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.6 mm
LED med distans 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110591

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110621

Prisintervall
3,5189 kr - 3,246 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314111

Prisintervall
3,0524 kr - 3,0524 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10314159

Prisintervall
2,7313 kr - 2,7313 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Avlång
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,T-1 3/4,3 mm,5 mm
  • Total diameter
    8.1 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10320983

Prisintervall
3,9621 kr - 3,9621 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Kvadratisk
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0