Meny Sök

LED-distanser

I lager

LED-distanserna finns i två varianter som passar både för T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De höjer upp lysdioden över kretskortets yta. De minimerar även vridning och höjdvariationer, vilket ger enhetliga produkter som är enkla att tillverka.

Serienummer: SRLEDS1E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Kompatibel LED-typ Total höjd Köp
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
9.5 mm
0,9548 kr - 1,1788 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
1,1306 kr - 1,3959 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 311 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.8 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 810 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 15000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
19.1 mm
0,667 kr - 1,0165 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
25.4 mm
2,7864 kr - 3,1885 kr 2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.6 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 8000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
22.2 mm
1,4314 kr - 1,4314 kr 280 I lager
Rund
Svart
PVC
12.7 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 5000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.9 mm
2,4991 kr - 2,8582 kr 1000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.6 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 15971 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.9 mm
0,667 kr - 1,0165 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Nylon
22.2 mm
0,5798 kr - 0,8839 kr 868 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
2000 I lager
Rund
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
1,2782 kr - 1,2782 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Svart
PVC
19.1 mm
1,1935 kr - 1,1935 kr 4902 I lager
Rund
Svart
PVC
9.5 mm
  • av 5
LED med distans 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365427

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365410

Prisintervall
1,1788 kr - 0,9548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365434

Prisintervall
1,3959 kr - 1,1306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.7 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110119

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110140

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
LED med distans 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110485

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110188

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
810 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110294

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110331

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    25.4 mm
LED med distans 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110522

Prisintervall
3,1885 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    8.6 mm
LED med distans 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110126

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110263

Prisintervall
1,4314 kr - 1,4314 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    4.8 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
LED med distans 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110089

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110447

Prisintervall
2,8582 kr - 2,4991 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    5.1 mm
  • Total höjd
    4.6 mm
LED med distans 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110270

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
15971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
LED med distans 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10110317

Prisintervall
1,0165 kr - 0,667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
LED med distans 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10110164

Prisintervall
0,8839 kr - 0,5798 kr

Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    3.6 mm
  • Total höjd
    6.4 mm
LED med distans 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

10638934


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1 3/4,5 mm
  • Total diameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm
LED med distans 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110027

Prisintervall
1,2782 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
LED med distans 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Svart

10110065

Prisintervall
1,1935 kr - 1,1935 kr

Lagernivåer
4902 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Rund
  • Kompatibel LED-typ (alla)
    T-1,3 mm
  • Total diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    9.5 mm