LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3415 kr - 1,3415 kr | 2998 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8952 kr - 0,8952 kr | 4761 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7501 kr - 1,7501 kr | 2740 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,0989 kr - 1,0989 kr | 2002 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8976 kr - 1,8976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,245 kr - 1,245 kr | 5341 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9629 kr - 1,9629 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,1014 kr - 1,1014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5478 kr - 1,5478 kr | 3118 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2691 kr - 1,2691 kr | 44 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9715 kr - 0,9715 kr | 2580 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3668 kr - 1,3668 kr | 15433 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1569 kr - 1,1569 kr | 121741 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8364 kr - 1,8364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,4436 kr - 1,4436 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9377 kr - 0,9377 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7373 kr - 1,7373 kr | 12000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9557 kr - 1,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9845 kr - 0,9845 kr | 1278 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,96 kr - 0,96 kr | 2621 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta