Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0357 kr - 1,0357 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4418 kr - 1,4418 kr | 18448 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7584 kr - 1,7584 kr | 491 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8056 kr - 1,8056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9272 kr - 1,9272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,0041 kr - 1,0041 kr | 12130 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3412 kr - 1,3412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,938 kr - 0,938 kr | 710 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0174 kr - 1,0174 kr | 674298 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4472 kr - 1,4472 kr | 2080 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2032 kr - 1,2032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0028 kr - 1,0028 kr | 41903 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3827 kr - 1,3827 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7373 kr - 1,7373 kr | 12000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,245 kr - 1,245 kr | 5341 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1855 kr - 1,1855 kr | 31418 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,8364 kr - 1,8364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,9557 kr - 1,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,936 kr - 1,936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,4436 kr - 1,4436 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta