LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7501 kr - 1,7501 kr | 2740 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1855 kr - 1,1855 kr | 1418 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9377 kr - 0,9377 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,245 kr - 1,245 kr | 5341 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3412 kr - 1,3412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,938 kr - 0,938 kr | 710 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3724 kr - 1,3724 kr | 1005 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4046 kr - 1,4046 kr | 2980 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,8278 kr - 1,8278 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2999 kr - 1,2999 kr | 1000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,3304 kr - 1,3304 kr | 2017 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7325 kr - 1,7325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6714 kr - 1,6714 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4268 kr - 1,4268 kr | 3000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0355 kr - 1,0355 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5668 kr - 1,5668 kr | 1001 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8258 kr - 1,8258 kr | 2400 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,8558 kr - 1,8558 kr | 10393 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,5088 kr - 1,5088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta