LED-distanserna finns i tre olika typer för att hålla både T-1 och T-1 3/4 lysdioder. De ger höjdkontroll och skyddar och stabiliserar komponentbenen. De har en självfasthållande funktion för automatisk isättning och förmontering
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel LED-typ (alla) | Total diameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3415 kr - 1,3415 kr | 2998 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6714 kr - 1,6714 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4046 kr - 1,4046 kr | 2980 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9557 kr - 1,9557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1014 kr - 1,1014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9193 kr - 1,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,3724 kr - 1,3724 kr | 1005 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0355 kr - 1,0355 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3996 kr - 1,3996 kr | 10334 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2999 kr - 1,2999 kr | 1000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,5088 kr - 1,5088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8949 kr - 1,8949 kr | 599 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,8022 kr - 1,8022 kr | 1000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,1306 kr - 1,1306 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0931 kr - 1,0931 kr | 198 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3639 kr - 1,3639 kr | 88 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4791 kr - 1,4791 kr | 2051 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9193 kr - 1,9193 kr | 2000 I lager |
T-1,3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0357 kr - 1,0357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
T-1 3/4,5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8278 kr - 1,8278 kr | 2000 I lager |
T-1 3/4,5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta