Meny Sök

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
80 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Drevtyp d2 a012 Köp
26,1387 kr - 37,2591 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
20.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
26,1387 kr - 37,2591 kr 713 I lager
M4
6.0
30.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
27,5144 kr - 39,4373 kr 114 I lager
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
25,5655 kr - 36,5712 kr 2074 I lager
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
25,5655 kr - 36,5712 kr 2273 I lager
M3
4.5
20.0
2.4
5.6
Stjärnskruvmejsel
2.0
26,1387 kr - 37,2591 kr 678 I lager
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
27,5144 kr - 39,4373 kr 9236 I lager
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
27,0558 kr - 38,6348 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
25,5655 kr - 36,5712 kr 1985 I lager
M4
6.0
12.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
26,5972 kr - 37,9469 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
16.0
3.7
9.5
Stjärnskruvmejsel
3.7
25,5655 kr - 36,5712 kr 300 I lager
M3
4.5
16.0
2.4
5.6
Stjärnskruvmejsel
2.0
27,0558 kr - 38,6348 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
20.0
3.7
9.5
Stjärnskruvmejsel
3.7
27,5144 kr - 39,4373 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
30.0
3.7
9.5
Stjärnskruvmejsel
3.7
26,5972 kr - 37,9469 kr 396 I lager
M5
7.5
12.0
3.7
9.5
Stjärnskruvmejsel
3.7
27,973 kr - 40,0105 kr 2094 I lager
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
27,0558 kr - 38,6348 kr 102 I lager
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.2
26,1387 kr - 37,2591 kr 9948 I lager
M3
4.5
30.0
2.4
5.6
Stjärnskruvmejsel
2.0
Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
60.0
3.7
9.5
Stjärnskruvmejsel
3.7
Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
50.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
10.0
3.1
8.0
Stjärnskruvmejsel
2.8
  • av 4
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20180102

Prisintervall
37,2591 kr - 26,1387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20180195

Prisintervall
37,2591 kr - 26,1387 kr

Lagernivåer
713 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20180041

Prisintervall
39,4373 kr - 27,5144 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20180096

Prisintervall
36,5712 kr - 25,5655 kr

Lagernivåer
2074 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20180072

Prisintervall
36,5712 kr - 25,5655 kr

Lagernivåer
2273 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20180201

Prisintervall
37,2591 kr - 26,1387 kr

Lagernivåer
678 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20180140

Prisintervall
39,4373 kr - 27,5144 kr

Lagernivåer
9236 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20180713

Prisintervall
38,6348 kr - 27,0558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20180089

Prisintervall
36,5712 kr - 25,5655 kr

Lagernivåer
1985 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20180126

Prisintervall
37,9469 kr - 26,5972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20180065

Prisintervall
36,5712 kr - 25,5655 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20180133

Prisintervall
38,6348 kr - 27,0558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20180218

Prisintervall
39,4373 kr - 27,5144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20180119

Prisintervall
37,9469 kr - 26,5972 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20180225

Prisintervall
40,0105 kr - 27,973 kr

Lagernivåer
2094 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20180157

Prisintervall
38,6348 kr - 27,0558 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20186074

Prisintervall
37,2591 kr - 26,1387 kr

Lagernivåer
9948 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20188139


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20188078


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20188054


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
  • l2 025
    6.0