Meny Sök

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
80 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Drevtyp d2 a012 Köp
30,4983 kr - 43,569 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
41,6841 kr - 59,5546 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
26,8624 kr - 38,3675 kr 9644 I lager
M5
7.5
20.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
27,398 kr - 39,14 kr 53 I lager
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
27,8512 kr - 39,7889 kr 419 I lager
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
27,8512 kr - 39,7889 kr 61 I lager
M6
7.5
60.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
27,398 kr - 39,14 kr 135 I lager
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
27,398 kr - 39,14 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
27,398 kr - 39,14 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
26,4092 kr - 37,7289 kr 513 I lager
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
25,956 kr - 37,08 kr 115 I lager
M4
6.0
10.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
28,6649 kr - 40,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
16.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 71 I lager
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
25,956 kr - 37,08 kr 154 I lager
M4
6.0
8.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
25,956 kr - 37,08 kr 192 I lager
M3
4.5
30.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 29 I lager
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
26,8624 kr - 38,3675 kr 3 I lager
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
26,4092 kr - 37,7289 kr 86 I lager
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
27,398 kr - 39,14 kr 236 I lager
M5
7.5
50.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
  • av 4
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140182

Prisintervall
43,569 kr - 30,4983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140236

Prisintervall
59,5546 kr - 41,6841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137755

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137793

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
9644 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137847

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137878

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137885

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137816

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137854

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137861

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137779

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20140106

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140175

Prisintervall
40,9425 kr - 28,6649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20140144

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20140076

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20138257

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137717

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137830

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137786

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137823

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5