Meny Sök

Låsande skruvar – pannhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har platt huvud med antingen torx eller stjärna. Skruvar med torxspår fäster ordentligt och snabbt och överför drivmomentet med lägre tryck. Stjärnskruvar, däremot, klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Båda ger ett utmärkt visuellt intryck och är idealiska för den färdiga produkten.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. M8-storlekarna har lägre torx, medan storlekarna M3, M4, M5 och M6 har stjärnspår. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 14583. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 14583.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0150A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
80 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Drevtyp d2 a012 Köp
21,5529 kr - 30,7473 kr 662 I lager
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Stjärnskruvmejsel
1.7
25,5655 kr - 36,5712 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Stjärnskruvmejsel
2.0
26,5972 kr - 37,9469 kr 1929 I lager
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Stjärnskruvmejsel
1.7
28,6649 kr - 40,9425 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
16.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
25,956 kr - 37,08 kr 115 I lager
M4
6.0
10.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
25,956 kr - 37,08 kr 98 I lager
M5
7.5
10.0
3.9
10.0
Torx-bits
3.7
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M6
7.5
25.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
33,2381 kr - 47,483 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
40.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 71 I lager
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
25,956 kr - 37,08 kr 154 I lager
M4
6.0
8.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
25,6882 kr - 36,6989 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
6.0
3.2
8.0
Torx-bits
2.8
27,398 kr - 39,14 kr 85 I lager
M6
7.5
10.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
30,4983 kr - 43,569 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
41,6841 kr - 59,5546 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
80.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 761 I lager
M3
4.5
8.0
2.5
6.0
Torx-bits
2.0
27,8512 kr - 39,7889 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
12.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
35,123 kr - 50,1816 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
50.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
31,518 kr - 45,0316 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
30.0
6.1
16.0
Torx-bits
6.0
27,398 kr - 39,14 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Torx-bits
4.2
  • av 4
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20180058

Prisintervall
30,7473 kr - 21,5529 kr

Lagernivåer
662 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20182304

Prisintervall
36,5712 kr - 25,5655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20180034

Prisintervall
37,9469 kr - 26,5972 kr

Lagernivåer
1929 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
  • l2 025
    3.7
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140175

Prisintervall
40,9425 kr - 28,6649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20140106

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20140113

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20140151

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140205

Prisintervall
47,483 kr - 33,2381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20140144

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20140076

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20139179

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20140090

Prisintervall
36,6989 kr - 25,6882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20140137

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140182

Prisintervall
43,569 kr - 30,4983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140236

Prisintervall
59,5546 kr - 41,6841 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20140083

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
761 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140168

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140212

Prisintervall
50,1816 kr - 35,123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M8 N/A 303 Rostfritt stål

20140199

Prisintervall
45,0316 kr - 31,518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
  • l2 025
    10.0
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137854

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5