Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Köp
38,7074 kr - 55,3007 kr 100 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
25.0
16.0
7.5
50,2949 kr - 71,8528 kr 88 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
60.0
16.0
7.5
37,1315 kr - 53,045 kr 4 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
20.0
16.0
7.5
43,7132 kr - 62,4489 kr 88 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
40.0
16.0
7.5
27,2332 kr - 38,9031 kr 62 I lager
M3
4.5
303 Rostfritt stål
3.5
20.0
5.5
2.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 530 I lager
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
12.0
8.5
3.7
32,2699 kr - 46,1028 kr 100 I lager
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
40.0
8.5
3.7
31,2296 kr - 44,6093 kr 200 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
40.0
10.0
4.2
26,6255 kr - 38,0379 kr 410 I lager
M3
4.5
303 Rostfritt stål
3.5
16.0
5.5
2.0
27,398 kr - 39,14 kr 50 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
16.0
13.0
6.0
36,3487 kr - 51,9326 kr 100 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
50.0
13.0
6.0
40,5511 kr - 57,9375 kr 100 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
30.0
16.0
7.5
56,8869 kr - 81,2567 kr 100 I lager
M10
12.5
303 Rostfritt stål
10.6
80.0
16.0
7.5
27,8409 kr - 39,7683 kr 210 I lager
M3
4.5
303 Rostfritt stål
3.5
25.0
5.5
2.0
32,342 kr - 46,2058 kr 183 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
30.0
7.0
2.8
29,6537 kr - 42,3639 kr 11 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
12.0
7.0
2.8
35,0406 kr - 50,058 kr 100 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
50.0
7.0
2.8
26,8624 kr - 38,3675 kr 152 I lager
M6
7.5
303 Rostfritt stål
6.5
12.0
10.0
4.2
29,8391 kr - 42,6317 kr 190 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
25.0
13.0
6.0
33,4235 kr - 47,7508 kr 90 I lager
M4
6.0
303 Rostfritt stål
4.5
40.0
7.0
2.8
  • av 24
Låsskruv Skalle M10 7.5 303 Rostfritt stål

20138479

Prisintervall
55,3007 kr - 38,7074 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 303 Rostfritt stål

20138530

Prisintervall
71,8528 kr - 50,2949 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 303 Rostfritt stål

20138462

Prisintervall
53,045 kr - 37,1315 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 303 Rostfritt stål

20138509

Prisintervall
62,4489 kr - 43,7132 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M3 2.0 303 Rostfritt stål

20138271

Prisintervall
38,9031 kr - 27,2332 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv Skalle M5 3.7 303 Rostfritt stål

20138349

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M5 3.7 303 Rostfritt stål

20138363

Prisintervall
46,1028 kr - 32,2699 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M6 4.2 303 Rostfritt stål

20138240

Prisintervall
44,6093 kr - 31,2296 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M3 2.0 303 Rostfritt stål

20138264

Prisintervall
38,0379 kr - 26,6255 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv Skalle M8 6.0 303 Rostfritt stål

20138417

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M8 6.0 303 Rostfritt stål

20138431

Prisintervall
51,9326 kr - 36,3487 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 303 Rostfritt stål

20138486

Prisintervall
57,9375 kr - 40,5511 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 303 Rostfritt stål

20138547

Prisintervall
81,2567 kr - 56,8869 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M3 2.0 303 Rostfritt stål

20138288

Prisintervall
39,7683 kr - 27,8409 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Låsskruv Skalle M4 2.8 303 Rostfritt stål

20138325

Prisintervall
46,2058 kr - 32,342 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv Skalle M4 2.8 303 Rostfritt stål

20138301

Prisintervall
42,3639 kr - 29,6537 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv Skalle M4 2.8 303 Rostfritt stål

20138332

Prisintervall
50,058 kr - 35,0406 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Låsskruv Skalle M6 4.2 303 Rostfritt stål

20137168

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Låsskruv Skalle M8 6.0 303 Rostfritt stål

20138950

Prisintervall
42,6317 kr - 29,8391 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M4 2.8 303 Rostfritt stål

20138936

Prisintervall
47,7508 kr - 33,4235 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0