Meny Sök

Låsande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt ISO 4762.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
463 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Köp
32,2802 kr - 46,1131 kr 150 I lager
M8
10.0
303 Rostfritt stål
8.5
35.0
13.0
6.0
28,9224 kr - 41,3133 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
303 Rostfritt stål
5.5
25.0
8.5
3.7
303,2347 kr - 433,1925 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
120.0
30.0
16.0
226,9075 kr - 324,1537 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
40.0
30.0
16.0
196,9191 kr - 281,313 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G5
17.5
60.0
24.0
12.0
187,9863 kr - 268,552 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G5
17.5
45.0
24.0
12.0
176,9001 kr - 252,7146 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G5
17.5
30.0
24.0
12.0
154,8075 kr - 221,1537 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G5
13.2
40.0
18.0
8.0
237,914 kr - 339,8772 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
60.0
30.0
16.0
243,1779 kr - 347,3971 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
80.0
30.0
16.0
276,9149 kr - 395,5928 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G5
22.0
100.0
30.0
16.0
189,5017 kr - 270,7168 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G5
17.5
50.0
24.0
12.0
196,9191 kr - 281,313 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
20.0
Titan G5
17.5
80.0
24.0
12.0
143,7214 kr - 205,3163 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G5
13.2
30.0
18.0
8.0
160,6299 kr - 229,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G5
13.2
60.0
18.0
8.0
113,2544 kr - 161,792 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
12.5
Titan G5
10.6
45.0
16.0
7.5
138,4574 kr - 197,7964 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
15.0
Titan G5
13.2
25.0
18.0
8.0
90,5237 kr - 129,3197 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
10.0
Titan G5
8.5
80.0
13.0
6.0
198,4345 kr - 283,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G2
22.0
60.0
30.0
16.0
170,1475 kr - 243,0677 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
25.0
Titan G2
22.0
40.0
30.0
16.0
  • av 24
Låsskruv Skalle M8 6.0 303 Rostfritt stål

20138967

Prisintervall
46,1131 kr - 32,2802 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M5 3.7 303 Rostfritt stål

20138943

Prisintervall
41,3133 kr - 28,9224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20188023

Prisintervall
433,1925 kr - 303,2347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20187989

Prisintervall
324,1537 kr - 226,9075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 Titan G5

20187958

Prisintervall
281,313 kr - 196,9191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 Titan G5

20187934

Prisintervall
268,552 kr - 187,9863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 Titan G5

20187903

Prisintervall
252,7146 kr - 176,9001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 Titan G5

20187859

Prisintervall
221,1537 kr - 154,8075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20187996

Prisintervall
339,8772 kr - 237,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20188009

Prisintervall
347,3971 kr - 243,1779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G5

20188016

Prisintervall
395,5928 kr - 276,9149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 Titan G5

20187941

Prisintervall
270,7168 kr - 189,5017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M16 12.0 Titan G5

20187965

Prisintervall
281,313 kr - 196,9191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 Titan G5

20187835

Prisintervall
205,3163 kr - 143,7214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 Titan G5

20187880

Prisintervall
229,4712 kr - 160,6299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M10 7.5 Titan G5

20187781

Prisintervall
161,792 kr - 113,2544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Låsskruv Skalle M12 8.0 Titan G5

20187828

Prisintervall
197,7964 kr - 138,4574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Låsskruv Skalle M8 6.0 Titan G5

20187736

Prisintervall
129,3197 kr - 90,5237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G2

20187248

Prisintervall
283,4778 kr - 198,4345 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Låsskruv Skalle M20 16.0 Titan G2

20187231

Prisintervall
243,0677 kr - 170,1475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0