Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Titan G5, Titan G2, Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0154A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 a012 | Material | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,344 kr - 26,2057 kr | 502 I lager |
M3
|
4.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 23,927 kr - 34,1814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 29,2441 kr - 41,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 61,6519 kr - 88,0741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 33,6573 kr - 48,0818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
35.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 56,3081 kr - 80,4403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 60,5352 kr - 86,4789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 18,8757 kr - 26,9654 kr | 130 I lager |
M3
|
4.5
|
316 Rostfritt stål
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 62,6887 kr - 89,5552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 25,5221 kr - 36,4602 kr | 48 I lager |
M5
|
7.5
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 16,483 kr - 23,5472 kr | 548 I lager |
M3
|
4.5
|
316 Rostfritt stål
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 21,5343 kr - 30,7632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 38,9212 kr - 55,6017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 38,0439 kr - 54,3484 kr | 754 I lager |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 58,3818 kr - 83,4027 kr | 119 I lager |
M10
|
12.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 15,9513 kr - 22,7876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
316 Rostfritt stål
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 54,2345 kr - 77,4778 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 22,5976 kr - 32,2823 kr | 103 I lager |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 60,5352 kr - 86,4789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta