Meny Sök

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

I lager

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.

De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 Material l1 025 d2 a012 d3 Köp
32,966 kr - 47,0943 kr 44 I lager
M5
7.5
5.0
316 Rostfritt stål
14.0
3.7
10.0
33,7636 kr - 48,2337 kr 369 I lager
M4
6.0
5.0
316 Rostfritt stål
18.0
2.8
10.0
37,9641 kr - 54,2345 kr 116 I lager
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
30.0
4.5
12.0
35,3587 kr - 50,5124 kr 109 I lager
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
18.0
4.5
12.0
36,688 kr - 52,4115 kr 253 I lager
M5
7.5
5.0
316 Rostfritt stål
25.0
3.7
10.0
33,2319 kr - 47,4742 kr 260 I lager
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
12.0
4.5
12.0
36,1563 kr - 51,6519 kr 191 I lager
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
20.0
4.5
12.0
34,2954 kr - 48,9933 kr 124 I lager
M5
7.5
5.0
316 Rostfritt stål
18.0
3.7
10.0
31,9027 kr - 45,5751 kr 212 I lager
M5
7.5
5.0
316 Rostfritt stål
10.0
3.7
10.0
34,8271 kr - 49,753 kr 60 I lager
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
16.0
4.5
12.0
37,9641 kr - 54,2345 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
6.0
316 Rostfritt stål
25.0
4.5
12.0
35,0928 kr - 50,1328 kr 6 I lager
M5
7.5
5.0
316 Rostfritt stål
20.0
3.7
10.0
34,5611 kr - 49,3731 kr 1051 I lager
M4
6.0
5.0
316 Rostfritt stål
20.0
2.8
10.0
27,649 kr - 39,4985 kr 312 I lager
M3
4.5
5.0
316 Rostfritt stål
10.0
2.0
8.0
32,7001 kr - 46,7146 kr 501 I lager
M4
6.0
5.0
316 Rostfritt stål
14.0
2.8
10.0
33,7636 kr - 48,2337 kr 99 I lager
M5
7.5
5.0
316 Rostfritt stål
16.0
3.7
10.0
31,9027 kr - 45,5751 kr 425 I lager
M4
6.0
5.0
316 Rostfritt stål
12.0
2.8
10.0
28,7124 kr - 41,0176 kr 300 I lager
M3
4.5
5.0
316 Rostfritt stål
14.0
2.0
8.0
30,3074 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
16.0
2.0
8.0
29,2441 kr - 41,7773 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
5.0
Svärtat rostfritt 303
10.0
2.0
8.0
  • av 6
Låsande skruv med fingergrepp M5 14.0 316 Rostfritt stål

20182045

Prisintervall
47,0943 kr - 32,966 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 18.0 316 Rostfritt stål

20181994

Prisintervall
48,2337 kr - 33,7636 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 30.0 316 Rostfritt stål

20182168

Prisintervall
54,2345 kr - 37,9641 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 18.0 316 Rostfritt stål

20182137

Prisintervall
50,5124 kr - 35,3587 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 25.0 316 Rostfritt stål

20182083

Prisintervall
52,4115 kr - 36,688 kr

Lagernivåer
253 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 12.0 316 Rostfritt stål

20182106

Prisintervall
47,4742 kr - 33,2319 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 20.0 316 Rostfritt stål

20182144

Prisintervall
51,6519 kr - 36,1563 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 18.0 316 Rostfritt stål

20182069

Prisintervall
48,9933 kr - 34,2954 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 10.0 316 Rostfritt stål

20182021

Prisintervall
45,5751 kr - 31,9027 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 16.0 316 Rostfritt stål

20182120

Prisintervall
49,753 kr - 34,8271 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 25.0 316 Rostfritt stål

20182151

Prisintervall
54,2345 kr - 37,9641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 20.0 316 Rostfritt stål

20182076

Prisintervall
50,1328 kr - 35,0928 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 20.0 316 Rostfritt stål

20182007

Prisintervall
49,3731 kr - 34,5611 kr

Lagernivåer
1051 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 10.0 316 Rostfritt stål

20181918

Prisintervall
39,4985 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
312 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 14.0 316 Rostfritt stål

20181970

Prisintervall
46,7146 kr - 32,7001 kr

Lagernivåer
501 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 16.0 316 Rostfritt stål

20182052

Prisintervall
48,2337 kr - 33,7636 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 12.0 316 Rostfritt stål

20181963

Prisintervall
45,5751 kr - 31,9027 kr

Lagernivåer
425 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 14.0 316 Rostfritt stål

20181932

Prisintervall
41,0176 kr - 28,7124 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 16.0 Svärtat rostfritt 303

20185114

Prisintervall
43,2964 kr - 30,3074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 10.0 Svärtat rostfritt 303

20185084

Prisintervall
41,7773 kr - 29,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5