Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 45,7226 kr |
100 - 249 | 41,1505 kr |
250 - 749 | 36,5782 kr |
750 + | 32,0058 kr |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 14.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
D3 | 10.0 |
d4 min | 5.5 |
h1 | 5.0 |
Drevtyp | Bits med spår |
Material | 316 Rostfritt stål |
Commodity Code | 7318156290 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta