Meny Sök

Låsande skruvar med fingergrepp och lågt huvud med spår

I lager

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. Skårade för plattskruvmejslar och kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar. En skruvmejsel med rätt dimension ska användas för att minska risken för att den glider ur spåret.

De här skruvarna utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG. De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och bearbetbarhet
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0162A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 Material l1 025 d2 a012 d3 Köp
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M6
7.5
6.0
303 Rostfritt stål
20.0
4.5
12.0
27,398 kr - 39,14 kr 293 I lager
M6
7.5
6.0
303 Rostfritt stål
25.0
4.5
12.0
26,8624 kr - 38,3675 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
6.0
303 Rostfritt stål
12.0
4.5
12.0
27,398 kr - 39,14 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
30.0
3.7
10.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 59 I lager
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
16.0
3.7
10.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 80 I lager
M3
4.5
5.0
303 Rostfritt stål
14.0
2.0
8.0
26,8624 kr - 38,3675 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
20.0
3.7
10.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 273 I lager
M6
7.5
6.0
303 Rostfritt stål
14.0
4.5
12.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 93 I lager
M6
7.5
6.0
303 Rostfritt stål
16.0
4.5
12.0
25,956 kr - 37,08 kr 410 I lager
M4
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
18.0
2.8
10.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 100 I lager
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
14.0
3.7
10.0
25,4204 kr - 36,3075 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
14.0
2.8
10.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 68 I lager
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
10.0
3.7
10.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 98 I lager
M4
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
12.0
2.8
10.0
25,4204 kr - 36,3075 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
4.5
5.0
303 Rostfritt stål
12.0
2.0
8.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 80 I lager
M3
4.5
5.0
303 Rostfritt stål
16.0
2.0
8.0
26,8624 kr - 38,3675 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
25.0
3.7
10.0
27,398 kr - 39,14 kr 200 I lager
M6
7.5
6.0
303 Rostfritt stål
30.0
4.5
12.0
26,8624 kr - 38,3675 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
7.5
5.0
303 Rostfritt stål
18.0
3.7
10.0
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
5.0
303 Rostfritt stål
25.0
2.8
10.0
  • av 6
Låsande skruv med fingergrepp M6 20.0 303 Rostfritt stål

20139438

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 25.0 303 Rostfritt stål

20139445

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 12.0 303 Rostfritt stål

20139407

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 30.0 303 Rostfritt stål

20139391

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 16.0 303 Rostfritt stål

20139353

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 14.0 303 Rostfritt stål

20139230

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 20.0 303 Rostfritt stål

20139377

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 14.0 303 Rostfritt stål

20139414

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 16.0 303 Rostfritt stål

20139155

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 18.0 303 Rostfritt stål

20139292

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 14.0 303 Rostfritt stål

20139346

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 14.0 303 Rostfritt stål

20139278

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 10.0 303 Rostfritt stål

20139322

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 12.0 303 Rostfritt stål

20139261

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 12.0 303 Rostfritt stål

20139223

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M3 16.0 303 Rostfritt stål

20139247

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 25.0 303 Rostfritt stål

20139384

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M6 30.0 303 Rostfritt stål

20139452

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Låsande skruv med fingergrepp M5 18.0 303 Rostfritt stål

20139360

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Låsande skruv med fingergrepp M4 25.0 303 Rostfritt stål

20139315

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5