Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M5 18.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med fingergrepp och lågt skårat huvud. Utformningen kombinerar de taktila egenskaperna hos skruvar med fingergrepp med den kvarhållande förmågan hos låsande skruvar. Är en säker fastsättningslösning som förhindrar skador, kostnader och tidsförluster på grund av försvunna eller lossnade skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål.
Essentra artikelnummer:

20139360

Tillverkarens artikelnummer:

20139360

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 38,3675 kr
100 - 249 34,5359 kr
250 - 749 30,694 kr
750 + 26,8624 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38,37 kr

1 x 38,3675 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 10.0
d4 min 5.5
h1 5.0
w1 1.2
Drevtyp Bits med spår
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss