Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0161A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | Material | d4 min | d2 a012 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,956 kr - 37,08 kr | 205 I lager |
M3.5
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 72 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 325 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 27,398 kr - 39,14 kr | 82 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 204 I lager |
M3.5
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 85 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 25,4204 kr - 36,3075 kr | 100 I lager |
M3
|
4.5
|
303 Rostfritt stål
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 150 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 26,8624 kr - 38,3675 kr | 100 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 25,956 kr - 37,08 kr | 324 I lager |
M4
|
6.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 26,8624 kr - 38,3675 kr | 20 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 27,398 kr - 39,14 kr | 56 I lager |
M6
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 27,398 kr - 39,14 kr | 39 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 26,4092 kr - 37,7289 kr | 513 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 26,8624 kr - 38,3675 kr | 94 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 30,1069 kr - 43,0025 kr | 100 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 30,1069 kr - 43,0025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 30,1069 kr - 43,0025 kr | 314 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 30,1069 kr - 43,0025 kr | 94 I lager |
M8
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 26,8624 kr - 38,3675 kr | 1003 I lager |
M5
|
7.5
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta