Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.
De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0161A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | Material | d4 min | d2 a012 | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1927 kr - 34,5611 kr | 55 I lager |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 23,1294 kr - 33,042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 23,6611 kr - 33,8016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 22,5976 kr - 32,2823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
3.8
|
2.3
|
8.0
|
||
| 27,383 kr - 39,1187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| 31,9027 kr - 45,5751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
| 22,066 kr - 31,5228 kr | 188 I lager |
M3
|
4.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
3.5
|
2.0
|
8.0
|
||
| 24,7245 kr - 35,3207 kr | 315 I lager |
M4
|
6.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
4.5
|
2.8
|
10.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
|||
| 41,7126 kr - 59,5896 kr | 345 I lager |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 36,8476 kr - 52,6394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 43,8661 kr - 62,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 43,8661 kr - 62,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 41,7126 kr - 59,5896 kr | 1 I lager |
M8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 43,8661 kr - 62,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 36,8476 kr - 52,6394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 43,8661 kr - 62,6659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 36,8476 kr - 52,6394 kr | 129 I lager |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 36,8476 kr - 52,6394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
Svärtat rostfritt 303
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 35,6246 kr - 50,8924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.5
|
4.5
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta