Meny Sök

Låsande skruv med fingergrepp M8 35.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med fingergrepp och lågt huvud. Design som kombinerar egenskaper hos tumskruvar med fasthållningskraften hos låsskruvar. Ger en säker fästlösning som förhindrar skador, kostnader och tidsfördröjningar orsakade av förlorade eller lösa skruvar. Kan användas i gängade och ogängade panelhål. Svärtad finish och gjord av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20190163

Tillverkarens artikelnummer:

20190163

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 62,6659 kr
100 - 249 56,3993 kr
250 - 749 50,1328 kr
750 + 43,8661 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,67 kr

1 x 62,6659 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 a012 6.0
d3 16.0
d4 min 8.5
l1 025 35.0
l2 025 10.0
h1 8.0
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss