Meny Sök

Låsskruv Sexkantsbit M6 80.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20759025

Tillverkarens artikelnummer:

20759025

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 91,1576 kr
100 - 199 81,9948 kr
200 - 499 72,9495 kr
500 + 63,7868 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

91,16 kr

1 x 91,1576 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 5.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss