Meny Sök

Låsskruv Sexkantsbit M6 25.0 303 Rostfritt stål

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra artikelnummer:

20758967

Tillverkarens artikelnummer:

20758967

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 76,7086 kr
100 - 199 69,073 kr
200 - 499 61,3199 kr
500 + 53,6843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

76,71 kr

1 x 76,7086 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss