20758882
20758882
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 99 | 72,5355 kr |
| 100 - 199 | 65,2363 kr |
| 200 - 499 | 58,0512 kr |
| 500 + | 50,752 kr |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 a012 | 37 |
| d3 max | 8.5 |
| d4 min | 5.5 |
| d6 | 10.0 |
| H1 max | 5.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.5 |
| A/F | 4.0 |
| Drevtyp | Sexkantsbit |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta