Meny Sök

Låsande skruvar – cylinderhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Köp
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 76 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
10.0
2.0
5.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 90 I lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 44 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
20.0
2.0
5.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 100 I lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
24,9672 kr - 35,6689 kr 5 I lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
10.0
1.7
4.5
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M3.5
5.2
2.4
3.8
16.0
2.3
6.0
24,9672 kr - 35,6689 kr 535 I lager
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
25,956 kr - 37,08 kr 1452 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
25,956 kr - 37,08 kr 80 I lager
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
27,398 kr - 39,14 kr 69 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
27,398 kr - 39,14 kr 80 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
40.0
3.7
8.5
27,398 kr - 39,14 kr 46 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 60 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
25,4204 kr - 36,3075 kr 1 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
12.0
2.8
7.0
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 49 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
25,4204 kr - 36,3075 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
2.6
4.5
16.0
2.8
7.0
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M3.5
5.2
2.4
3.8
10.0
2.3
6.0
  • av 3
Låsskruv M3.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137441

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137342

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137328

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137366

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137311

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M2.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137304

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Låsskruv M3.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137410

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Låsskruv M2 N/A 303 Rostfritt stål

20137298

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
535 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137373

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
1452 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M3 N/A 303 Rostfritt stål

20137380

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137625

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137564

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137618

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137533

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137465

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137557

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137519

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137526

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137472

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M3.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137403

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8