Meny Sök

Låsande skruvar – cylinderhuvud

I lager

Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207. Sexkantsskruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • En perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0155

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Köp
26,8624 kr - 38,3675 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
25.0
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
25.0
2.8
7.0
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
50.0
2.8
7.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 311 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
18.0
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
5.2
2.4
3.8
30.0
2.3
6.0
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
25,956 kr - 37,08 kr 100 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
27,8512 kr - 39,7889 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 1 I lager
M4
6.0
2.6
4.5
12.0
2.8
7.0
26,8624 kr - 38,3675 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
20.0
3.7
8.5
25,956 kr - 37,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
6.0
2.6
4.5
30.0
2.8
7.0
26,4092 kr - 37,7289 kr 60 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
27,398 kr - 39,14 kr 46 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
26,8624 kr - 38,3675 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
26,4092 kr - 37,7289 kr 49 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
27,398 kr - 39,14 kr 69 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
27,8512 kr - 39,7889 kr 265 I lager
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
27,398 kr - 39,14 kr 100 I lager
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
  • av 3
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20138905

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20138875

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20138882

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20138899

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
311 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M3.5 N/A 303 Rostfritt stål

20137441

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137489

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137519

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137663

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137465

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137540

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

20137496

Prisintervall
37,08 kr - 25,956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137533

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137618

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137601

Prisintervall
38,3675 kr - 26,8624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137557

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137588

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137526

Prisintervall
37,7289 kr - 26,4092 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137625

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M6 N/A 303 Rostfritt stål

20137656

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
265 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv M5 N/A 303 Rostfritt stål

20137595

Prisintervall
39,14 kr - 27,398 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5