Meny Sök

Låsskruv M4 N/A 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med cylindrisk skalle och sexkantsspår. Utformningen hindrar skruvarna från att lossna. Skruvarna faller därför inte ur sitt panelhål. Kan användas i gängade och ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20137489

Tillverkarens artikelnummer:

20137489

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,08 kr
100 - 249 33,372 kr
250 - 749 29,664 kr
750 + 25,956 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,08 kr

1 x 37,08 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 7.0
d4 min 4.5
h1 2.6
A/F 2.5
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss