Meny Sök

Låsande skruv med hållande fläns

I lager

Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka. Den hållande flänsen fästs vid panelen genom att sänka huvudet i ett försänkt hål.

Låsskruven gängas sedan helt enkelt genom flänsen och hålls kvar i panelen.

Flänsarna är tillverkade av antingen rostfritt stål som har bra korrosionsbeständighet eller aluminium som har god värmeledningsförmåga.

  • Låsande skruv med hållande fläns är ett alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den har god värmeledningsförmåga.
  • Alternativ till att antingen knacka på panelen eller använda en hållbricka.
  • Den är gängad genom flänsen och hålls kvar i panelen.
Material: 303 Rostfritt stål, Aluminium Serienummer: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 D3 Material Panel t1±8% För tråd d1 l1 Köp
18,9161 kr - 29,1194 kr 351 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
1.50
M4
1.50
24,9922 kr - 38,4055 kr 275 I lager
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
2.00
M6
2.00
30,6098 kr - 47,1184 kr 59 I lager
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
3.00
M8
3.00
30,6098 kr - 47,1184 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
0.90
M8
0.90
30,6098 kr - 47,1184 kr 162 I lager
13.0
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
1.25
M8
1.25
18,9161 kr - 29,1194 kr 290 I lager
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
2.00
M3
2.00
20,5211 kr - 31,6416 kr 36 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
2.00
M5
2.00
20,5211 kr - 31,6416 kr 126 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
6.00
M5
6.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 263 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
2.00
M4
2.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 172 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
2.50
M4
2.50
20,5211 kr - 31,6416 kr 284 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
0.70
M5
0.70
20,7504 kr - 31,9855 kr 227 I lager
8.0
2.5
12.5
303 Rostfritt stål
4.00
M5
4.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 205 I lager
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
0.70
M3
0.70
18,9161 kr - 29,1194 kr 356 I lager
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
0.90
M3
0.90
18,9161 kr - 29,1194 kr 513 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
4.00
M4
4.00
18,9161 kr - 29,1194 kr 507 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
0.90
M4
0.90
24,9922 kr - 38,4055 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.0
15.0
303 Rostfritt stål
0.70
M6
0.70
18,9161 kr - 29,1194 kr 383 I lager
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
1.25
M3
1.25
18,9161 kr - 29,1194 kr 102 I lager
6.8
2.0
10.0
303 Rostfritt stål
0.70
M4
0.70
18,9161 kr - 29,1194 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
1.5
7.5
303 Rostfritt stål
3.00
M3
3.00
  • av 5
Låsande skruv med hållande fläns M4 1.50 303 Rostfritt stål

20180362

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
351 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.50
Låsande skruv med hållande fläns M6 2.00 303 Rostfritt stål

20180560

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.00
Låsande skruv med hållande fläns M8 3.00 303 Rostfritt stål

20180676

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.00
Låsande skruv med hållande fläns M8 0.90 303 Rostfritt stål

20198046

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.90
Låsande skruv med hållande fläns M8 1.25 303 Rostfritt stål

20180638

Prisintervall
47,1184 kr - 30,6098 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Låsande skruv med hållande fläns M3 2.00 303 Rostfritt stål

20180270

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
Låsande skruv med hållande fläns M5 2.00 303 Rostfritt stål

20180478

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00
Låsande skruv med hållande fläns M5 6.00 303 Rostfritt stål

20180522

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00
Låsande skruv med hållande fläns M4 2.00 303 Rostfritt stål

20180379

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
Låsande skruv med hållande fläns M4 2.50 303 Rostfritt stål

20180386

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
Låsande skruv med hållande fläns M5 0.70 303 Rostfritt stål

20180430

Prisintervall
31,6416 kr - 20,5211 kr

Lagernivåer
284 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
Låsande skruv med hållande fläns M5 4.00 303 Rostfritt stål

20180508

Prisintervall
31,9855 kr - 20,7504 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
Låsande skruv med hållande fläns M3 0.70 303 Rostfritt stål

20180232

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
Låsande skruv med hållande fläns M3 0.90 303 Rostfritt stål

20180249

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
356 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.90
Låsande skruv med hållande fläns M4 4.00 303 Rostfritt stål

20180409

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
513 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
Låsande skruv med hållande fläns M4 0.90 303 Rostfritt stål

20180348

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
507 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.90
Låsande skruv med hållande fläns M6 0.70 303 Rostfritt stål

20180539

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.70
Låsande skruv med hållande fläns M3 1.25 303 Rostfritt stål

20180256

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
383 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Låsande skruv med hållande fläns M4 0.70 303 Rostfritt stål

20180331

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • För tråd d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.70
Låsande skruv med hållande fläns M3 3.00 303 Rostfritt stål

20180294

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.00