20180508
20180508
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 31,9855 kr |
| 50 - 99 | 27,1705 kr |
| 100 - 199 | 25,5655 kr |
| 200 - 499 | 23,9604 kr |
| 500 - 999 | 22,3554 kr |
| 1000 + | 20,7504 kr |
| För tråd d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 4.00 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 4.00 |
| D3 | 12.5 |
| Installationskula dia. d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Sheet metal gauge | 8.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta